ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

クレヨンカラー A4 あお 20枚入【20個入り】

クレヨンカラー A4 あお 20枚入 ナ-CR002
通常単価(税別)
781円
税込単価
859円
通常出荷日:4日目

【特長】使い勝手の良い色画用紙A4サイズ。各種プリンタにも対応。【商品仕様】・規格:A4判・サイズ:縦...

詳細を確認

型番:

ナ-CR002
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (20個入り)

ナ-CR002の仕様・寸法情報

商品タイプ
画用紙/スケッチブック
内容量
20枚入

型番リスト

表示件数
型番
ナ-CR002

内容量

最小発注数量
20枚入
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
781円
( 859円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
使い勝手の良い色画用紙A4サイズ。
各種プリンタにも対応。

【商品仕様】
・規格:A4判
・サイズ:縦297×横210mm
・紙厚:0.18mm
・坪量:122g/㎡
・入数:20枚
・本体色:あお
・JANなど:4961411520029

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クレヨンカラー A4 あお 20枚入の型番ナ-CR002のページです。 型番ナ-CR002に関する仕様情報を記載しております。
クレヨンカラー A4 あお 20枚入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クレヨンカラー A4 あお 20枚入
クレヨンカラー A4 あか 20枚入
クレヨンカラー A4 みどり 20枚入
クレヨンカラー A4 ひまわり 20枚入
クレヨンカラー A4 ちゃいろ 20枚入
クレヨンカラー A4 こいもも 20枚入
メーカーNagatoyaNagatoyaNagatoyaNagatoyaNagatoyaNagatoya
通常価格781円781円781円781円781円781円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ画用紙/スケッチブック画用紙/スケッチブック画用紙/スケッチブック画用紙/スケッチブック画用紙/スケッチブック画用紙/スケッチブック
内容量20枚入20枚入20枚入20枚入20枚入20枚入

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工作用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました