17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

三菱鉛筆 クルトガシャープ 0.3mm

通常単価(税別)
671円
税込単価
738円
通常出荷日:4日目

【特長】・書くたびに芯が回転して、常にトガった芯をキープ。・クルトガのスタンダードモデル。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

本体色

JANコード

内容量

最小発注数量
ブラック
4902778028216
1本
1個
ブルー
4902778028230
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
671円
( 738円 )
4日目
671円
( 738円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・書くたびに芯が回転して、常にトガった芯をキープ。
・クルトガのスタンダードモデル。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

三菱鉛筆 クルトガシャープ 0.3mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
三菱鉛筆 クルトガシャープ 0.3mm
三菱鉛筆 シャープペン クルトガ ローレット 0.5mm
シャープペン クルトガ スタンダードモデル 0.5mm
アドバンス M5-559
ユニホルダー MH-500
製図用シャープ グラフレット 0.3
メーカー三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆ぺんてる
通常価格671円1,083円671円746円708円684円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目10日目4日目
商品タイプシャーペンシャーペンシャーペンシャーペンシャーペンシャーペン
芯径(mm)0.30.50.50.520.3
長さ(mm)142.5146.2----
仕様消しゴム付消しゴム付消しゴム付シャープ消しゴム:S--
内容量1本1本1本1本1本-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シャープペンシルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト