ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

クリヤーブックポケット100枚 クリヤー【100個入り】

クリヤーブックポケット100枚 クリヤー CBP-A4-100
通常単価(税別)
1,550円
税込単価
1,705円
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・穴数:2,4,30穴・外寸:縦300×横230mm・ポケット厚:0.08mm・材質:PP...

詳細を確認

型番:

CBP-A4-100
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (100個入り)

CBP-A4-100の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
内容量
100枚入

型番リスト

表示件数
型番
CBP-A4-100

内容量

最小発注数量
100枚入
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,550円
( 1,705円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・穴数:2,4,30穴
・外寸:縦300×横230mm
・ポケット厚:0.08mm
・材質:PP(エンボス加工)
・中紙なし
・入数:100枚
・JANコード:4996297364092

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クリヤーブックポケット100枚 クリヤーの型番CBP-A4-100のページです。 型番CBP-A4-100に関する仕様情報を記載しております。
クリヤーブックポケット100枚 クリヤーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリヤーブックポケット100枚 クリヤー
クリヤーホルダー100枚 CH-A4-W100
クリヤーホルダー10枚 クリヤー
クリヤーホルダー A4 5枚入
厚口クリヤーホルダー A4 5枚入
厚口クリヤーホルダー B4 5枚入
メーカービュ-トンジャパンビュ-トンジャパンビュ-トンジャパンビュ-トンジャパンビュ-トンジャパンビュ-トンジャパン
通常価格1,550円3,356円600円509円722円1,009円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
内容量100枚入100枚入10枚入5枚入5枚入5枚入
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました