ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

クリヤーブック ポケット交換タイプ 30P 赤

クリヤーブック ポケット交換タイプ 30P 赤 N-5016-3
通常単価(税別)
1,125円
税込単価
1,238円
通常出荷日:4日目

【特長】表紙を360°折り返して使用可能。【商品仕様】・外寸:縦311×横248mm・穴数:30穴・ポ...

詳細を確認

型番:

N-5016-3
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

N-5016-3の仕様・寸法情報

商品タイプ
クリアファイル
本体色
レッド

型番リスト

表示件数
型番
N-5016-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,125円
( 1,238円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
表紙を360°折り返して使用可能。

【商品仕様】
・外寸:縦311×横248mm
・穴数:30穴
・ポケット数:30ポケット
・最大ポケット数:35ポケット
・背幅:25mm
・ポケット厚:0.06mm
・材質:表紙/ポケット=PP,綴じ具=PC/PP
・中紙なし
・入数:1冊
・本体色:赤
・JANなど:4903419321765

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クリヤーブック ポケット交換タイプ 30P 赤の型番N-5016-3のページです。 型番N-5016-3に関する仕様情報を記載しております。
クリヤーブック ポケット交換タイプ 30P 赤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリヤーブック ポケット交換タイプ 30P 赤
クリヤーブック ポケット交換タイプ 30P 青
クリヤーブック ポケット交換タイプ 30P 黄
クリヤーブック ポケット交換タイプ A4 赤
クリヤーブック ポケット交換タイプ 30P 黒
クリヤーブック ポケット交換タイプ 30P 黄緑
メーカーLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LAB
通常価格1,125円1,125円1,125円931円1,125円1,077円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目3日目
商品タイプクリアファイルクリアファイルクリアファイルクリアファイルクリアファイルクリアファイル
本体色レッドブルーイエローレッドブラックグリーン

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました