ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

クリヤーブック A4 10P グリーン

クリヤーブック A4 10P グリーン BCB-A4-10GN
通常単価(税別)
562円
税込単価
618円
通常出荷日:4日目

【特長】薄型から超厚型まで幅広くラインアップ。差し替え式背見出し。【商品仕様】・ポケット数:10ポケッ...

詳細を確認

型番:

BCB-A4-10GN
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

BCB-A4-10GNの仕様・寸法情報

商品タイプ
クリアファイル
本体色
グリーン

型番リスト

表示件数
型番
BCB-A4-10GN
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
562円
( 618円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
薄型から超厚型まで幅広くラインアップ。
差し替え式背見出し。

【商品仕様】
・ポケット数:10ポケット
・外寸:縦309×横235mm
・背幅:9mm
・ポケット厚:0.04mm
・材質:表紙/ポケット=PP
・中紙付
・入数:1冊
・本体色:グリーン
・JANなど:4996297407034

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クリヤーブック A4 10P グリーンの型番BCB-A4-10GNのページです。 型番BCB-A4-10GNに関する仕様情報を記載しております。
クリヤーブック A4 10P グリーンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリヤーブック A4 10P グリーン
クリヤーブックA4 グリーン
クリヤーブック A4 40P グリーン
クリヤーブック A4 10P ブルー
クリヤーブック A4 10P イエロー
リクエスト・透明クリヤーブック A4判タテ型(10ポケット) グリーン
メーカービュ-トンジャパンビュ-トンジャパンビュ-トンジャパンビュ-トンジャパンビュ-トンジャパンLIHIT LAB
通常価格562円655円958円562円562円536円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目10日目
商品タイプクリアファイルクリアファイルクリアファイルクリアファイルクリアファイルクリアファイル
本体色グリーングリーングリーンブルーイエローグリーン

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました