ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

クリヤーソフトケース A4 青

クリヤーソフトケース A4 青 CR-CFA4-BL
通常単価(税別)
607円
税込単価
668円
通常出荷日:4日目

【特長】ファスナー付きで、水や汚れをシャットアウト。【商品仕様】・外寸:縦240×横330mm・厚:0...

詳細を確認

型番:

CR-CFA4-BL
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CR-CFA4-BLの仕様・寸法情報

商品タイプ
カードケース
本体色
ブルー

型番リスト

表示件数
型番
CR-CFA4-BL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
607円
( 668円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
ファスナー付きで、水や汚れをシャットアウト。

【商品仕様】
・外寸:縦240×横330mm
・厚:0.3mm
・材質:塩化ビニール
・入数:1枚
・本体色:青
・JANなど:4953349152762

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クリヤーソフトケース A4 青の型番CR-CFA4-BLのページです。 型番CR-CFA4-BLに関する仕様情報を記載しております。
クリヤーソフトケース A4 青のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリヤーソフトケース A4 青
クリヤーソフトケース A4 透明
カラーフレームケース A4 青
カラーフレームケース B4 青
クリヤーケース A5ワイド 青
マグネットソフトケース 青
メーカークラウンクラウンクラウンクラウンLIHIT LAB西敬
通常価格607円607円553円670円564円1,114円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプカードケースカードケースカードケースカードケース小物ケース・トレーカードケース
本体色ブルークリアーブルーブルーブルーブルー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました