ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ 32/67mm 小物ケース【1~12個入り】 |
|
エスコ 引出し式収納ケース(1/4/6個)【1~6個入り】 |
|
ミスミ パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)【6~12個入り】 |
|
エスコ 高衝撃性プラスチックパーツトレー(重ね置型)【1~60個入り】 |

| 型番 | 商品タイプ | 本体色 | 材質 | 入数 | JAN |
|---|---|---|---|---|---|
| F-155アカ | 小物ケース・トレー | レッド | 再生オレフィン | 1枚 | 4903419139025 |
【特長】
A8判からA3判までずらりとラインアップ。
【商品仕様】
・縦133×横178mm
・材質:再生オレフィン
・ヒモ穴付
・入数:1枚
・本体色:赤
・JANなど:4903419139025

LIHIT LAB
クリヤーケース(ヨコ型) A6S 藍

LIHIT LAB
クリヤーケース(マチ付) 通帳サイズS 藍
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
270×350×46mm ファイルケース
5通常価格(税別):998円

たんぽぽ
A4メッシュケース
4.7通常価格(税別):476円

クラウン
硬質カードケース A4
4.5通常価格(税別):527円

クラウン
クラウン コンピューターバッグ 黒 CR-BB203-B
4通常価格(税別):5,107円

クラウン
カジュアルビジネスバッグCR-BB749-B
0通常価格(税別):6,032円

クラウン
ソフトカードケース 軟質ポリオレフィン製 B6
0通常価格(税別):461円

エスコ
ビジネスリュックサック(3WAY)
0通常価格(税別):11,772円

サンワサプライ
取っ手付きPCインナーケース
0通常価格(税別):3,525円

ファイル
パイプファイル A4S 両開き ブルー 規格:A4判タテ型 背幅:66mm 綴じ厚:50mm 適正収容:500枚
0通常価格(税別):1,313円