ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

クリヤーケース A4ワイド 赤

クリヤーケース A4ワイド 赤 F-5303-3
通常単価(税別)
671円
税込単価
738円
通常出荷日:4日目

【特長】ドットパターン入り、サイズとカラーも豊富。カードサイズのA8、通帳・ペンケースサイズ、クリアホ...

詳細を確認

型番:

F-5303-3
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

F-5303-3の仕様・寸法情報

商品タイプ
小物ケース・トレー
本体色
レッド

型番リスト

表示件数
型番
F-5303-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
671円
( 738円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
ドットパターン入り、サイズとカラーも豊富。
カードサイズのA8、通帳・ペンケースサイズ、クリアホルダーがそのまま入るA4ワイドなど、日常シーンでいろいろ活躍。

【商品仕様】
・外寸:縦245×横348mm
・材質:ビニール
・入数:1枚
・本体色:赤
・JANなど:4903419168124

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クリヤーケース A4ワイド 赤の型番F-5303-3のページです。 型番F-5303-3に関する仕様情報を記載しております。
クリヤーケース A4ワイド 赤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリヤーケース A4ワイド 赤
クリヤーケース A5ワイド 赤
クリヤーケース A8ワイド 赤
クリヤーケース A4ワイド 黄
クリヤーケース A5ワイド 青
クリヤーケース A5ワイド 黄
メーカーLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LAB
通常価格671円564円485円671円564円564円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ小物ケース・トレー小物ケース・トレー小物ケース・トレー小物ケース・トレー小物ケース・トレー小物ケース・トレー
本体色レッドレッドレッドイエローブルーイエロー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました