ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

AQUA DROPs クリヤーケース A4ワイド 青

AQUA DROPs クリヤーケース A4ワイド 青 F-5303-8
通常単価(税別)
671円
税込単価
738円
通常出荷日:4日目

出し入れラクラク、ワイドサイズ設計のクリヤ-ケ-ス。【特長】・従来品よりも横幅が約13mm広く、書類の...

詳細を確認

型番:

F-5303-8
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

F-5303-8の仕様・寸法情報

商品タイプ
小物ケース・トレー
本体色
ブルー

商品情報

出し入れラクラク、ワイドサイズ設計のクリヤ-ケ-ス

クリヤーケース
出し入れラクラク、ワイドサイズ設計。
  • 外寸: 縦245×横348mm
  • 材質: ビニール
  • 本体色: 青

製品仕様

使用例

使用例

A4サイズのクリヤーホルダーがラクラク入る

A4サイズのクリヤーホルダーがラクラク入る

従来品よりも横幅が約13mm広く、書類の整理や出し入れが容易

従来品よりも横幅が約13mm広く、書類の整理や出し入れが容易

開発秘話

 

事務っぽくないお洒落なクリヤ-ケ-スがほしいというお客様の声と、書類をクリヤ-ホ
ルダ-に入れたまま収納したいという声もあり、2010年に新製品発売されました。

型番リスト

表示件数
型番
F-5303-8
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
671円
( 738円 )
4日目

詳細情報

基本情報

出し入れラクラク、ワイドサイズ設計のクリヤ-ケ-ス。
【特長】
・従来品よりも横幅が約13mm広く、書類の整理や出し入れが容易。
・A4クリヤ-ホルダ-(310×220mm)もラクラク収納。
【用途】
・クリヤ-ホルダ-に書類を入れたまま、収納・持ち運びが可能。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

AQUA DROPs クリヤーケース A4ワイド 青の型番F-5303-8のページです。 型番F-5303-8に関する仕様情報を記載しております。
AQUA DROPs クリヤーケース A4ワイド 青のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qなぜ従来品よりも横幅を広くしたのですか?
A
書類の整理や出し入れが簡単にでき、A4クリヤ-ホルダ-も収納できるようにしたからです。
Q本体にドットの模様が印刷しているように見えますが。
A
ドットのパタ-ンは本体中側のフィルムに印刷されています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AQUA DROPs クリヤーケース A4ワイド 青
クリヤーケース A5ワイド 青
クリヤーケース A8ワイド 青
クリヤーケース A4ワイド 赤
クリヤーケース A4ワイド 黄
クリヤーケース A5ワイド 赤
メーカーLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LAB
通常価格671円564円485円671円671円564円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ小物ケース・トレー小物ケース・トレー小物ケース・トレー小物ケース・トレー小物ケース・トレー小物ケース・トレー
本体色ブルーブルーブルーレッドイエローレッド

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました