ファクトリーサプライ用品技術窓口
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):661円~
通常出荷日:1日目 ~
マグエックス
マグネットカードケース MCARD-A4M
マグエックス
通常価格(税別):799円~
通常出荷日:在庫品1日目
マグエックス
メッシュケース
マグエックス
通常価格(税別):560円~
通常出荷日:4日目
たんぽぽ
B5メッシュケース
たんぽぽ
通常価格(税別):193円~
通常出荷日:3日目
日本緑十字社
丸型カラーマグネット(プラスチックカバー付)【10個入り】
通常価格(税別):700円~
通常出荷日:1日目 ~
クラウン
マグネットバー
クラウン
通常価格(税別):304円~
通常出荷日:5日目
エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
エスコ
通常価格(税別):850円~
通常出荷日:1日目
和気産業
蛍光マグネットシート 150×240mm
和気産業
通常価格(税別):1,226円~
通常出荷日:3日目 ~
トラスコ中山
マグネットポケット(MGP-)
トラスコ中山
通常価格(税別):654円~
通常出荷日:1日目
クラウン
マグネットクリップ CR-MGC250-SL
通常価格(税別):320円~
通常出荷日:5日目

【特長】
ドットパターン入り、サイズとカラーも豊富。
カードサイズのA8、通帳・ペンケースサイズ、クリアホルダーがそのまま入るA4ワイドなど、日常シーンでいろいろ活躍。
【商品仕様】
・外寸:縦245×横348mm
・材質:ビニール
・入数:1枚
・本体色:黄
・JANなど:4903419168131

LIHIT LAB
クリヤーケース A4ワイド 赤

クラウン
クリヤーソフトケース

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

たんぽぽ
A4メッシュケース
4.7通常価格(税別):476円

コクヨ
ファイル ドキュメントケース ハイハード A4 透明 クケ-734T
4通常価格(税別):2,534円

オープン工業
OP ブックエンド ワイドタイプ 2枚1組
0通常価格(税別):2,130円

セキセイ
sedia リフィルポケット A4-S 100枚パック
0通常価格(税別):1,296円

クラウン
カジュアルビジネスバッグCR-BB741-B
0通常価格(税別):5,745円

コクヨ
カードケース 硬質 A1 クケ-3011
0通常価格(税別):4,036円

LIHIT LAB
ファイルスタンド
0通常価格(税別):1,273円

吉川国工業所
A4ファイルボックス
0通常価格(税別):1,060円~

キングジム
ファイルSDDE(スーパードッチ脱着イージー)
4.8通常価格(税別):699円~