ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

クリップボード A4E 赤

クリップボード A4E 赤 A-977U-3
通常単価(税別)
981円
税込単価
1,079円
通常出荷日:4日目

片手で簡単にオ-プン&ロックできるクリップボ-ド。(赤)【特長】・クリップを開くと、開いたままで止まり...

詳細を確認

型番:

A-977U-3
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

A-977U-3の仕様・寸法情報

商品タイプ
クリップボード
本体色
レッド

商品情報

クリップボード A4E 赤

クリップボード A4E 赤:関連画像

クリップは開いた状態でストップ。用紙を挿入し、クリップ中央のレバーを押せば簡単に閉じるユニバーサルデザイン商品。
ボード面は、書きやすいエンボス加工。

規格: A4ヨコ型(E型)
幅・奥行・高さ: 235×17×323mm
サイズ: A4
仕様: コピー用紙40枚
材質: 本体/ABS樹脂、レバー・ペンホルダー/POM

製品仕様

クリップボード A4E 赤:関連画像

クリップを開くと、開いたままで止まり、レバ-を押すだけで閉じるシンプル操作。

クリップボード A4E 赤:関連画像

サイドストッパ-と右サイドに5mm間隔の目盛り付き、定規を当てれば直線も思いのまま。

クリップボード A4E 赤:関連画像

便利なペンホルダー付。

クリップボード A4E 赤:関連画像

本体上部にフック穴が付いているので、吊り下げにも便利。

開発秘話

 

両手を使わず、片手で簡単に開閉できる、ユニバ-サルデザインの綴じ具を採用するために、約20年前に仕様(綴じ具)変更致しました。

型番リスト

表示件数
型番
A-977U-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
981円
( 1,079円 )
4日目

詳細情報

基本情報

片手で簡単にオ-プン&ロックできるクリップボ-ド。(赤)
【特長】
・クリップを開くと、開いたままで止まり、レバ-を押すだけで閉じるシンプル操作。
・本体上部にフック穴(8mm径)が付いているので、吊り下げにも便利。
・ボード面は、エンボス加工をしているため、ボ-ルペンでの記入もなめらかに。
・用紙が揃うサイドストッパ-と右サイドに5mm間隔の目盛り付き、定規を当てれば直線も思いのまま。
【用途】
・事務用に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クリップボード A4E 赤の型番A-977U-3のページです。 型番A-977U-3に関する仕様情報を記載しております。
クリップボード A4E 赤のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q板面に工夫はされていますか。
A
ボード面は、ボ-ルペンでの記入でもなめらかに書けるよう、エンボス加工をしております。
Qペンは差せますか。
A
軸径7.5~11㎜までのペンに対応したペンホルダ-が、本体右上に付いています。また別売りのペンキ-パ-も取り付けが出来ます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリップボード A4E 赤
クリップボード A4S 赤
クリップボード A4E 青
クリップボード A4E 緑
クリップボード A4E 黄
クリップボード
メーカーLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LAB
通常価格981円981円981円981円981円1,492円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目1日目
商品タイプクリップボードクリップボードクリップボードクリップボードクリップボードその他
本体色レッドレッドブルーグリーンイエローパープル
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました