ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

クリップボード A4E ブラック

クリップボード A4E ブラック A-977U-24
通常単価(税別)
981円
税込単価
1,079円
通常出荷日:4日目

【特長】片手で開閉できるユニバーサルデザイン。【商品仕様】・外寸:縦323×横235mm・厚:17mm...

詳細を確認

型番:

A-977U-24
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

A-977U-24の仕様・寸法情報

商品タイプ
クリップボード
本体色
ブラック

型番リスト

表示件数
型番
A-977U-24
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
981円
( 1,079円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
片手で開閉できるユニバーサルデザイン。

【商品仕様】
・外寸:縦323×横235mm
・厚:17mm
・ボード厚:1.9mm
・材質:本体=再生ABS,レバー/ペンホルダー=POM
・ペンホルダー付
・入数:1枚
・本体色:ブラック
・JANなど:4903419831240

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クリップボード A4E ブラックの型番A-977U-24のページです。 型番A-977U-24に関する仕様情報を記載しております。
クリップボード A4E ブラックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリップボード A4E ブラック
クリップボード A4S ブラック
クリップボード A4E 青
クリップボード A4E 緑
クリップボード A4E 黄
クリップボード A4E 赤
メーカーLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LAB
通常価格981円981円981円981円981円981円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプクリップボードクリップボードクリップボードクリップボードクリップボードクリップボード
本体色ブラックブラックブルーグリーンイエローレッド
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました