ファクトリーサプライ用品技術窓口
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):726円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
エスコ
通常価格(税別):850円~
通常出荷日:1日目
和気産業
蛍光マグネットシート 150×240mm
和気産業
通常価格(税別):1,226円~
通常出荷日:3日目 ~
マグエックス
メッシュケース
マグエックス
通常価格(税別):560円~
通常出荷日:4日目
日本緑十字社
マグネカラーシート
日本緑十字社
通常価格(税別):853円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
おねじ付き強力マグネット EA781EW 磁気防止プレート付属
通常価格(税別):395円~
通常出荷日:1日目
クラウン
マグネットバー
クラウン
通常価格(税別):304円~
通常出荷日:5日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
トラスコ中山
マグネットポケット(MGP-)
トラスコ中山
通常価格(税別):654円~
通常出荷日:1日目
サンケーキコム
マグネットシート(つや消し)
サンケーキコム
通常価格(税別):789円~
通常出荷日:2日目


クリップファイル クロスペーパー A4 ブラック。

クリップはガンメタリック仕上げ。

| 品番 | 1.ZVF290 B ブラック |
|---|---|
| 本体サイズ | W230 x H325 x D14mm (金具部分:D14mm) |
| 箱サイズ | W240 x H335 x D21mm |
| 本体重量 | 322g(包装重量:417g) |
| 素材 | 表地:クロスペーパー 裏地:PVC |
| クリップ部分 | クリップ部分 |

箱入
クロスペーパーで軽量化したクリップファイル。(A4 ブラック)
【特長】
・360度折り返しても使用可能。
・凹凸で色の濃淡を変え立体感を出しより本物らしい風合いに仕上げた、軽くて強度のある特殊ペーパー使用。
【用途】
・工場や倉庫等での記録等に。
・プレゼンや打ち合わせ等に。
・その他立ち仕事時の記録等に。

アズワン
導電性バインダー A4サイズ

山口工業
スタンディングボード A4タテ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コクヨ
リングファイル PP表紙 A4縦 青 フ-430NB
5通常価格(税別):2,034円

テージー
ドキュメントファイルのび~る2 13ポケット
4.5通常価格(税別):901円

クラウン
クリアホルダー100枚入 A4判透明
4.3通常価格(税別):2,163円

テージー
ドキュメントファイルのび~る2 32ポケット
0通常価格(税別):1,241円

LIHIT LAB
ペンキーパー ブラック
0通常価格(税別):621円

エスコ
A4 よこ型カルテホルダー(30枚)
0通常価格(税別):3,041円

セキセイ
ベルポスト クリップファイル(二つ折りタイプ) BP-5724-10
0通常価格(税別):2,156円

プラス
A3・2つ折りクリアーホルダー
0通常価格(税別):796円

エーワン
カラーラベル 20mm丸 橙
5通常価格(税別):605円