ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

クリップファイル A4S ダークグレー

クリップファイル A4S ダークグレー BCF-A4-DG
通常単価(税別)
466円
税込単価
513円
通常出荷日:4日目

【特長】背幅5mmでコピー用紙25枚をファイリング。中身がわかりやすい表紙クリアタイプ。【商品仕様】・...

詳細を確認
  • 収容枚数は一般的なコピー用紙(64g/㎡)を綴じた場合の枚数です。綴じ厚10mmで約100枚の書類を収容できます。

型番:

BCF-A4-DG
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

BCF-A4-DGの仕様・寸法情報

商品タイプ
クリップファイル
本体色
グレー

型番リスト

表示件数
型番
BCF-A4-DG
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
466円
( 513円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
背幅5mmでコピー用紙25枚をファイリング。
中身がわかりやすい表紙クリアタイプ。

【商品仕様】
・外寸:縦310×横220mm
・背幅:5mm
・表紙厚:0.2mm(裏表紙0.45mm)
・適正収容:約25枚
・材質:本体=PP,綴じ具=スチール
・入数:1冊
・本体色:ダークグレー
・JANなど:4710581353452

ご注意

  • 収容枚数は一般的なコピー用紙(64g/㎡)を綴じた場合の枚数です。綴じ厚10mmで約100枚の書類を収容できます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クリップファイル A4S ダークグレーの型番BCF-A4-DGのページです。 型番BCF-A4-DGに関する仕様情報を記載しております。
クリップファイル A4S ダークグレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリップファイル A4S ダークグレー
クリヤーブックA4 ダークグレー
クリヤーブック A4 10P ダークグレー
紙製リングファイル A4 ダークグレー
クリヤーブック A4 40P ダークグレー
クリップファイル A4S ブルー
メーカービュ-トンジャパンビュ-トンジャパンビュ-トンジャパンビュ-トンジャパンビュ-トンジャパンビュ-トンジャパン
通常価格466円655円562円621円958円466円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプクリップファイルクリアファイルクリアファイルリングファイルクリアファイルクリップファイル
本体色グレーグレーグレーグレーグレーブルー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました