ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

クリッピーS 30個入 銀【30個入り】

クリッピーS 30個入 銀 S30P-SV
通常単価(税別)
1,129円
税込単価
1,242円
通常出荷日:10日目

【特長】シッカリ挟んで、スッキリ綴じる。着脱カンタンで経済的。特別な器具不要で手軽にしっかり留められま...

詳細を確認
  • 綴じ枚数はA4コピー用紙(64g/㎡)を使用した場合の枚数です。

型番:

S30P-SV
解除
  • この商品は12パックからご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (30個入り)

S30P-SVの仕様・寸法情報

商品タイプ
ホルダー式クリップ
内容量
30個入

型番リスト

表示件数
型番
S30P-SV

内容量

最小発注数量
30個入
12パック

30個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,129円
( 1,242円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
シッカリ挟んで、スッキリ綴じる。
着脱カンタンで経済的。
特別な器具不要で手軽にしっかり留められます。

【商品仕様】
・規格:Sサイズ
・クリップ幅:15mm
・綴じ枚数:約30枚
・紙箱入
・入数:30個
・JANなど:4941854000159

ご注意

  • 綴じ枚数はA4コピー用紙(64g/㎡)を使用した場合の枚数です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クリッピーS 30個入 銀の型番S30P-SVのページです。 型番S30P-SVに関する仕様情報を記載しております。
クリッピーS 30個入 銀のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
書類のクリップ
5
満足度:5.0
従来は普通のクリップを使用していましたが、クリップの隙間に別の書類が入ったりと煩わしい事もありましたが、本品はクリップが...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリッピーS 30個入 銀
クリッピーS 250個入 銀
クリッピーL 100個入 銀
クリッピーL 20個入 銀
クリッピーL 50個入 銀
バチ型クリップ 大 30個入
メーカー文房堂文房堂文房堂文房堂文房堂クラウン
通常価格1,129円4,423円3,814円1,407円3,124円2,358円
通常出荷日10日目5日目8日目10日目10日目4日目
商品タイプホルダー式クリップホルダー式クリップホルダー式クリップホルダー式クリップホルダー式クリップホルダー式クリップ
内容量30個入250個入100個入20個入50個入-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました