ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

クリアポケットリフィール A4【100個入り】

クリアポケットリフィール A4 CR-TP100
通常単価(税別)
1,226円
税込単価
1,349円
通常出荷日:4日目

【特長】黒テープの補強で綴じ穴が破れにくい。【商品仕様】・穴数:2,4,30穴・外寸:縦300×横23...

詳細を確認

型番:

CR-TP100
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (100個入り)

CR-TP100の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
CR-TP100
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,226円
( 1,349円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
黒テープの補強で綴じ穴が破れにくい。

【商品仕様】
・穴数:2,4,30穴
・外寸:縦300×横230mm
・ポケット厚:0.08mm
・材質:再生PP
・中紙なし
・入数:100枚
・JANなど:4953349001282

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クリアポケットリフィール A4の型番CR-TP100のページです。 型番CR-TP100に関する仕様情報を記載しております。
クリアポケットリフィール A4のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
取扱説明書入れ
5
満足度:5.0
簡単な機器を製作した時の取説等を入れてファイルに綴じています。 書類がガバーされるので破れることなく見やすい状態が維持で...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリアポケットリフィール A4
クリアポケットリフィール2穴 10枚入
クリアポケットリフィール2穴 50枚入
透明ポケット A4
アウトインホルダー A4 4P ブルー
クリヤーブックA4 ブルー
メーカークラウンテージーテージーコレクトセキセイビュ-トンジャパン
通常価格1,226円498円919円781円540円655円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました