ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

クリアホルダー1000枚入 A4判透明【100個入り】

クリアホルダー1000枚入 A4判透明 CR-CE100X10
通常単価(税別)
13,907
税込単価
15,298
通常出荷日:1日目

【特長】・常にそこにある安心感・使いたい分の枚数が残っていない...そんな心配無用の1000枚パック。...

詳細を確認
  • インクが乾いていない印刷物をクリヤーホルダーに入れると、化学反応で変形する恐れがあります。

型番:

CR-CE100X10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

CR-CE100X10の仕様・寸法情報

本体色
クリアー
-
-

商品情報

商品特徴

外観図

仕様

型番リスト

表示件数
型番
CR-CE100X10
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,907
( 15,298 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・常にそこにある安心感
・使いたい分の枚数が残っていない...
そんな心配無用の1000枚パック。大量に必要なときも便利な1000枚パック
【商品仕様】
・外寸:縦310×横220mm
・シート厚:0.2mm
・材質:再生PP
・入数:100枚×10P
・本体色:透明
・JANコード:4953349000988

ご注意

  • インクが乾いていない印刷物をクリヤーホルダーに入れると、化学反応で変形する恐れがあります。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クリアホルダー1000枚入 A4判透明の型番CR-CE100X10のページです。 型番CR-CE100X10に関する仕様情報を記載しております。
クリアホルダー1000枚入 A4判透明のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリアホルダー1000枚入 A4判透明
クリアホルダー名刺ポケット付 5枚入
カルテホルダーFFタイプ(10枚) クリア
ニューホルダー A3判
ニューホルダー A4
キングファイルSDDE A4E 青 規格:A4判ヨコ型 適正収容:800枚
メーカークラウンテージー山口工業テージーテージーキングジム
通常価格13,9072322,0463,3691,6001,105
通常出荷日1日目6日目3日目1日目3日目6日目
本体色クリアークリアークリアーブラックブラックブルー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト