ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

クリアホルダー A3【5個入り】

通常単価(税別)
619
税込単価
681
通常出荷日:4日目

【特長】書類の大きさに合わせて、全7サイズをラインアップ。A3・B4サイズは、厚め(0.3mm)の素材...

詳細を確認
  • インクが乾いていない印刷物をクリヤーホルダーに入れると、化学反応で変形する恐れがあります。

型番:

CC-161-17
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

CC-161-17の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
本体色
クリアー

型番リスト

表示件数
型番
CC-161-17
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
619
( 681 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
書類の大きさに合わせて、全7サイズをラインアップ。
A3・B4サイズは、厚め(0.3mm)の素材を採用。

【商品仕様】
・規格:A3判
・外寸:縦430×横310mm
・シート厚:0.3mm
・材質:再生PP
・入数:5枚
・本体色:クリア
・JANなど:4904611014196

ご注意

  • インクが乾いていない印刷物をクリヤーホルダーに入れると、化学反応で変形する恐れがあります。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリアホルダー A3の型番CC-161-17のページです。 型番CC-161-17に関する仕様情報を記載しております。
クリアホルダー A3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリアホルダー A3
クリアホルダー 3 ポケット
クリアホルダー B4
カラーホルダー A4 クリア
クリアホルダー B5
クリアホルダー名刺ポケット付き クリア
メーカーテージー山口工業テージーテージーテージー山口工業
通常価格6194625621,083550746
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
本体色クリアークリアークリアークリアークリアークリアー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました