ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

クリアホルダー 100枚パック×5【500個入り】

クリアホルダー 100枚パック×5 YG-11-100CX5
通常単価(税別)
10,055円
税込単価
11,061円
通常出荷日:4日目

【特長】コシがあって、丈夫な再生PP製。経済的な大量パック500枚入。【商品仕様】・外寸:縦310×横...

詳細を確認
  • インクが乾いていない印刷物をクリヤーホルダーに入れると、化学反応で変形する恐れがあります。

型番:

YG-11-100CX5
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (500個入り)

YG-11-100CX5の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
本体色
クリアー
内容量
500枚入
-
-

型番リスト

表示件数
型番
YG-11-100CX5

内容量

最小発注数量
500枚入
1パック

500個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,055円
( 11,061円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
コシがあって、丈夫な再生PP製。
経済的な大量パック500枚入。

【商品仕様】
・外寸:縦310×横220mm
・シート厚:0.2mm
・材質:再生PP
・入数:500枚
・本体色:クリア

ご注意

  • インクが乾いていない印刷物をクリヤーホルダーに入れると、化学反応で変形する恐れがあります。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クリアホルダー 100枚パック×5の型番YG-11-100CX5のページです。 型番YG-11-100CX5に関する仕様情報を記載しております。
クリアホルダー 100枚パック×5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリアホルダー 100枚パック×5
クリアホルダー ハイクリスタル100枚
カルテホルダーFFタイプ(10枚) クリア
クリアホルダー B5
カラーホルダー100枚入 A4 クリア
クリアホルダー B4
メーカー山口工業山口工業山口工業テージーテージーテージー
通常価格10,055円4,908円2,231円550円2,136円562円
通常出荷日4日目4日目3日目4日目4日目4日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
本体色クリアークリアークリアークリアークリアークリアー
内容量500枚入100枚入10枚入---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました