ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

クリアカバー 専門誌サイズ(A4)

クリアカバー 専門誌サイズ(A4) DH011
通常単価(税別)
556円
税込単価
612円
通常出荷日:4日目

【特長】表紙が見えるクリアタイプのブックカバー。コピーや印刷物のインキが付かない非転写タイプ。【商品仕...

詳細を確認

型番:

DH011
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DH011の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
-
-

型番リスト

表示件数
型番
DH011
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
556円
( 612円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
表紙が見えるクリアタイプのブックカバー。
コピーや印刷物のインキが付かない非転写タイプ。

【商品仕様】
・規格:専門誌(A4)サイズ
・見開き外寸:縦315×横460mm
・厚:0.3mm
・材質:PVC
・入数:1枚
・JANなど:4901478031328

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クリアカバー 専門誌サイズ(A4)の型番DH011のページです。 型番DH011に関する仕様情報を記載しております。
クリアカバー 専門誌サイズ(A4)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリアカバー 専門誌サイズ(A4)
クリアカバー 週刊誌サイズ(B5)
クリアーカバー(ファッション誌 A4変形サイズ)
クリアカバー パスポートサイズ
クリアカバー 教科書サイズ(A5)
クリアカバー 参考書サイズ(B6)
メーカークツワクツワクツワクツワクツワクツワ
通常価格556円493円556円429円479円480円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目3日目4日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました