17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

[黒]油性マーカー
エスコ
マグネットカードケース MCARD-A4M
マグエックス
メッシュケース
マグエックス
  • <
  • >
クリアーカバー(ファッション誌 A4変形サイズ) DH012

クリアーカバー(ファッション誌 A4変形サイズ)

通常単価(税別)
556円
税込単価
612円
通常出荷日:4日目

【特長】・表紙が見えるクリアタイプのブックカバー・コピーや印刷物のインキが付かない非転写タイプ・ファッ...

詳細を確認

型番:

DH012
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DH012の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
DH012
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
556円
( 612円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・表紙が見えるクリアタイプのブックカバー
・コピーや印刷物のインキが付かない非転写タイプ
・ファッション誌 A4変形サイズ
【商品仕様】
・見開き外寸:縦315×横495mm
・厚:0.3mm
・材質:PVC
・入数:1枚
・JANコード:4901478031335

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クリアーカバー(ファッション誌 A4変形サイズ)の型番DH012のページです。 型番DH012に関する仕様情報を記載しております。
クリアーカバー(ファッション誌 A4変形サイズ)のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
書類カバー
3
満足度:3.0
書類カバー用に購入しました。 メーカー品なので安価なモノよりは高品質だと思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリアーカバー(ファッション誌 A4変形サイズ)
クリアカバー 専門誌サイズ(A4)
クリアカバー 週刊誌サイズ(B5)
クリアカバー パスポートサイズ
クリアカバー 教科書サイズ(A5)
クリアカバー 参考書サイズ(B6)
メーカークツワクツワクツワクツワクツワクツワ
通常価格556円556円493円429円479円480円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目3日目4日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました