17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリアーファイル・カラーベース差替え式 A4判タテ型(10ポケット+5インデックスポケット)・30穴 赤 139アカ

クリアーファイル・カラーベース差替え式 A4判タテ型(10ポケット+5インデックスポケット)・30穴 赤

通常単価(税別)
1,953円
税込単価
2,148円
通常出荷日:4日目

【特長】表紙は耐久性があり、背見出し交換もできるので、長期間の使用が可能です。【商品仕様】・外寸:縦3...

詳細を確認

型番:

139アカ
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

139アカの仕様・寸法情報

商品タイプ
クリアファイル
本体色
レッド

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
139アカ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,953円
( 2,148円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
表紙は耐久性があり、背見出し交換もできるので、長期間の使用が可能です。

【商品仕様】
・外寸:縦318×横262mm
・穴数:30穴
・ポケット数:10+5ポケット
・最大ポケット数:65ポケット
・背幅:25mm
・ポケット厚:0.05mm
・材質:表紙/ポケット=再生PP,綴じ具=金属
・中紙付
・入数:1冊
・本体色:赤
・JANなど:4971660161607

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クリアーファイル・カラーベース差替え式 A4判タテ型(10ポケット+5インデックスポケット)・30穴 赤の型番139アカのページです。 型番139アカに関する仕様情報を記載しております。
クリアーファイル・カラーベース差替え式 A4判タテ型(10ポケット+5インデックスポケット)・30穴 赤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリアーファイル・カラーベース差替え式 A4判タテ型(10ポケット+5インデックスポケット)・30穴 赤
クリアーファイル・カラーベース差替え式 A4判タテ型(10ポケット+5インデックスポケット)・30穴 緑
クリアーファイル・カラーベース差替え式 A4判タテ型(10ポケット+5インデックスポケット)・30穴 黄
クリアーファイル・カラーベース差替え式 A4判タテ型(15ポケット+5インデックスポケット)・30穴 赤
クリアーファイル・カラーベース差替え式 A4判タテ型(15ポケット+5インデックスポケット)・30穴 緑
クリアーファイル・カラーベース差替え式 A4判タテ型(15ポケット+5インデックスポケット)・30穴 黄
メーカーキングジムキングジムキングジムキングジムキングジムキングジム
通常価格1,953円2,054円1,953円2,279円2,279円2,279円
通常出荷日4日目3日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプクリアファイルクリアファイルクリアファイルクリアファイルクリアファイルクリアファイル
本体色レッドグリーンイエローレッドグリーンイエロー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました