17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリアーファイル A4 10P 緑 186TSPHミト

クリアーファイル A4 10P 緑

通常単価(税別)
480円
税込単価
528円
通常出荷日:4日目

【特長】全10色、スケルトン仕様のラインアップ。【商品仕様】・ポケット数:10ポケット・外寸:縦307...

詳細を確認

型番:

186TSPHミト
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

186TSPHミトの仕様・寸法情報

商品タイプ
クリアファイル
本体色
グリーン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
186TSPHミト
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
480円
( 528円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
全10色、スケルトン仕様のラインアップ。

【商品仕様】
・ポケット数:10ポケット
・外寸:縦307×横231mm
・背幅:10mm
・ポケット厚:0.06mm
・材質:PP
・中紙なし
・入数:1冊
・本体色:緑
・JANなど:4971660027224

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クリアーファイル A4 10P 緑の型番186TSPHミトのページです。 型番186TSPHミトに関する仕様情報を記載しております。
クリアーファイル A4 10P 緑のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリアーファイル A4 10P 緑
クリアーファイル A4 10P クリアー
クリアーファイル A4 10P 黄
クリアーファイル A4 10P ピンク
クリアーファイル A4 10P 赤
クリアーファイル A4 10P ブルー
メーカーキングジムたんぽぽキングジムたんぽぽキングジムたんぽぽ
通常価格480円434円480円434円480円434円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプクリアファイルクリアファイルクリアファイルクリアファイルクリアファイルクリアファイル
本体色グリーンクリアーイエローピンクレッドブルー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました