ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

クリアーファイル A4 10P クリアー

クリアーファイル A4 10P クリアー 109991000
通常単価(税別)
434円
税込単価
477円
通常出荷日:4日目

【特長】オリジナルの表紙が作れる。中身が見える透明表紙。【商品仕様】・ポケット数:10ポケット・外寸:...

詳細を確認

型番:

109991000
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

109991000の仕様・寸法情報

商品タイプ
クリアファイル
本体色
クリアー

型番リスト

表示件数
型番
109991000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
434円
( 477円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
オリジナルの表紙が作れる。
中身が見える透明表紙。

【商品仕様】
・ポケット数:10ポケット
・外寸:縦310×横230mm
・背幅:7mm
・ポケット厚:0.035mm
・材質:PP
・中紙なし
・入数:1冊
・本体色:クリアー
・JANなど:4904555033505

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クリアーファイル A4 10P クリアーの型番109991000のページです。 型番109991000に関する仕様情報を記載しております。
クリアーファイル A4 10P クリアーのレビュー
3.5平均満足度:3.52件のレビュー
クリアケースと間違えました
4
満足度:4.0
すべてバラのクリアケース10枚セットと勘違いして発注しました。 ホルダー10枚が1ファイルにまとまっているものです。 こ...もっと読む
2人が参考にしています。
書類の仕分け
3
満足度:3.0
部署内で個々に手元の紙資料を収納するのにファイルを使わず、クリアファイルで仕分ける人が多く、こちらのものはお手頃なので今...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリアーファイル A4 10P クリアー
クリアーファイル A4 10P 緑
クリアーファイル A4 10P 黄
クリアーファイル A4 10P ピンク
クリアーファイル A4 10P 赤
クリアーファイル A4 10P ブルー
メーカーたんぽぽキングジムキングジムたんぽぽキングジムたんぽぽ
通常価格434円480円480円434円480円434円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプクリアファイルクリアファイルクリアファイルクリアファイルクリアファイルクリアファイル
本体色クリアーグリーンイエローピンクレッドブルー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました