17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリア-ファイル ホルダ-イン A4 8ポケット 透明 6171TWトウ

クリア-ファイル ホルダ-イン A4 8ポケット 透明

通常単価(税別)
813
税込単価
894
通常出荷日:4日目

【特長】ファイルのポケット部分が、クリアーホルダーに。【商品仕様】・外寸:縦315×横240mm・背幅...

詳細を確認

型番:

6171TWトウ
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6171TWトウの仕様・寸法情報

商品タイプ
クリアファイル
本体色
クリアー

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
6171TWトウ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
813
( 894 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
ファイルのポケット部分が、クリアーホルダーに。

【商品仕様】
・外寸:縦315×横240mm
・背幅:13mm
・ポケット数:8ポケット
・シート厚:0.18mm
・材質:PP
・入数:1冊
・本体色:透明
・JANなど:4971660032181

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クリア-ファイル ホルダ-イン A4 8ポケット 透明の型番6171TWトウのページです。 型番6171TWトウに関する仕様情報を記載しております。
クリア-ファイル ホルダ-イン A4 8ポケット 透明のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
書類の整理
4
満足度:4.0
図面や書類を分けることができるので便利。バンドもついているので中身が落ちてくることもない。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリア-ファイル ホルダ-イン A4 8ポケット 透明
クリア-ファイル ホルダ-イン A4 8ポケット 青
クリア-ファイル ホルダ-イン A4 8ポケット 水色
クリア-ファイル ホルダ-イン A4 12ポケット 透明
クリア-ファイル ホルダ-イン A4 12ポケット 青
クリア-ファイル ホルダ-イン A4 12ポケット 水色
メーカーキングジムキングジムキングジムキングジムキングジムキングジム
通常価格813813813940940940
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプクリアファイルクリアファイルクリアファイルクリアファイルクリアファイルクリアファイル
本体色クリアーブルーブルークリアーブルーブルー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました