ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

クランプファイル A4 ブルー

クランプファイル A4 ブルー SCL-A4-B
通常単価(税別)
573円
税込単価
630円
通常出荷日:4日目

【特長】間伐材使用のZ式ファイル【商品仕様】・外寸:縦304×横239mm・背幅:18mm・綴じ厚:1...

詳細を確認
  • 収容枚数は一般的なコピー用紙(64g/㎡)を綴じた場合の枚数です。綴じ厚10mmで約100枚の書類を収容できます。

型番:

SCL-A4-B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SCL-A4-Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
クリップファイル
本体色
ブルー

型番リスト

表示件数
型番
SCL-A4-B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
573円
( 630円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
間伐材使用のZ式ファイル
【商品仕様】
・外寸:縦304×横239mm
・背幅:18mm
・綴じ厚:10mm
・適正収容:100枚
・材質:古紙70%使用(ファイルカード紙)
・入数:1冊
・本体色:ブルー
・JANコード:4996297200024

ご注意

  • 収容枚数は一般的なコピー用紙(64g/㎡)を綴じた場合の枚数です。綴じ厚10mmで約100枚の書類を収容できます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クランプファイル A4 ブルーの型番SCL-A4-Bのページです。 型番SCL-A4-Bに関する仕様情報を記載しております。
クランプファイル A4 ブルーのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
図面の管理
5
満足度:5.0
とても良いです。これを使うようになってから、図面の管理が楽です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クランプファイル A4 ブルー
クランプファイル A4 イエロー
クランプファイル A4 グリーン
クランプファイル A4 ダークグレー
クリヤーブックA4 ブルー
クリップファイル A4S ブルー
メーカービュ-トンジャパンビュ-トンジャパンビュ-トンジャパンビュ-トンジャパンビュ-トンジャパンビュ-トンジャパン
通常価格573円573円573円573円655円466円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプクリップファイルクリップファイルクリップファイルクリップファイルクリアファイルクリップファイル
本体色ブルーイエローグリーングレーブルーブルー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました