ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

クラフト封筒マチ付 100g 角3 10枚入【10個入り】

クラフト封筒マチ付 100g 角3 10枚入 03853
通常単価(税別)
1,099円
税込単価
1,209円
通常出荷日:4日目

【特長】・ビジネスに最適な大型クラフト封筒【商品仕様】・規格:角型A3・サイズ:縦440×横310×横...

詳細を確認

型番:

03853
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

03853の仕様・寸法情報

商品タイプ
封筒
内容量
10枚入

型番リスト

表示件数
型番
03853

内容量

最小発注数量
10枚入
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,099円
( 1,209円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ビジネスに最適な大型クラフト封筒

【商品仕様】
・規格:角型A3
・サイズ:縦440×横310×横マチ20mm
・紙厚:100g/m2
・材質:古紙40%使用
・仕様:サイド貼り
・入数:10枚
・JANコード:4972924038536

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クラフト封筒マチ付 100g 角3 10枚入の型番03853のページです。 型番03853に関する仕様情報を記載しております。
クラフト封筒マチ付 100g 角3 10枚入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クラフト封筒マチ付 100g 角3 10枚入
クラフト角底マチ付封筒 角2 10枚入
クラフト角底マチ付封筒 角0 10枚入
クラフト封筒 85g 角3 100枚入
クラフト封筒 100g 角A3 50枚入
クラフト封筒 120g 角A2 10枚入
メーカー寿堂紙製品工業寿堂紙製品工業寿堂紙製品工業寿堂紙製品工業寿堂紙製品工業寿堂紙製品工業
通常価格1,099円1,000円1,217円1,161円2,532円1,573円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ封筒封筒封筒封筒封筒封筒
内容量10枚入10枚入10枚入100枚入50枚入10枚入
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

封筒/はがきカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました