ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

クラフト封筒 藤壺パック 長4【50個入り】

通常単価(税別)
540円
税込単価
594円
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・規格:長4/〒枠付・サイズ:縦205×横90mm・紙厚:50g/m2・材質:古紙40%以...

詳細を確認

型番:

PN-045
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (50個入り)

PN-045の仕様・寸法情報

商品タイプ
封筒
-
-

型番リスト

表示件数
型番
PN-045
最小発注数量
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
540円
( 594円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・規格:長4/〒枠付
・サイズ:縦205×横90mm
・紙厚:50g/m2
・材質:古紙40%以上使用
・仕様:センター貼り
・入数:50枚
・JANなど:4902850032346

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クラフト封筒 藤壺パック 長4の型番PN-045のページです。 型番PN-045に関する仕様情報を記載しております。
クラフト封筒 藤壺パック 長4のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クラフト封筒 藤壺パック 長4
クラフト封筒 藤壺パック 角4
クラフト封筒 藤壺パック 長3
クラフト封筒 藤壺パック 長2
クラフト封筒 藤壺パック 角3
クラフト封筒 藤壺パック 長40
メーカーマルアイマルアイマルアイマルアイマルアイマルアイ
通常価格540円540円540円540円540円540円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ封筒封筒封筒封筒封筒封筒

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

封筒/はがきカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました