ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

クラフト封筒 藤壺パック 角5【15個入り】

クラフト封筒 藤壺パック 角5 PK-5
通常単価(税別)
540円
税込単価
594円
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・規格:角5・サイズ:縦240×横190mm・紙厚:85g/m2・材質:古紙40%以上使用...

詳細を確認

型番:

PK-5
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (15個入り)

PK-5の仕様・寸法情報

商品タイプ
封筒
-
-

型番リスト

表示件数
型番
PK-5
最小発注数量
1パック

15個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
540円
( 594円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・規格:角5
・サイズ:縦240×横190mm
・紙厚:85g/m2
・材質:古紙40%以上使用
・仕様:センター貼り
・入数:15枚
・JANなど:4902850032452

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 保存袋 角2 マチ付 画像

    マルアイ

    保存袋 角2 マチ付

    【商品仕様】規格:角2/A4判用。サイズ:縦342×横255×マチ35mm。紙厚:120g/㎡。材質:古紙40%以上使用。入数:1枚。JANなど:4902850037013

  • 挨拶状案内状セット 和紙風 画像

    マルアイ

    挨拶状案内状セット 和紙風

    【特長】お礼の気持ちや敬意を表し、あらたまったご挨拶に。封筒、二つ折りカード、封かんシールが揃ったセット。

  • 事務用封筒 100枚入 角2 画像

    マルアイ

    事務用封筒 100枚入 角2

    【商品仕様】規格:角2。サイズ:縦332×横240mm。紙厚:85g/㎡。材質:古紙40%以上使用。仕様:センター貼り。入数:100枚。JANなど:4902850035422

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クラフト封筒 藤壺パック 角5の型番PK-5のページです。 型番PK-5に関する仕様情報を記載しております。
クラフト封筒 藤壺パック 角5のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
小包発送
4
満足度:4.0
いたって普通の封筒です。 小物の発送にちょうどいいサイズです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クラフト封筒 藤壺パック 角5
クラフト封筒 藤壺パック 角3
クラフト封筒 藤壺パック 角2
クラフト封筒 藤壺パック 角4
クラフト封筒 藤壺パック 角7
クラフト封筒 藤壺パック 角0
メーカーマルアイマルアイマルアイマルアイマルアイマルアイ
通常価格540円540円530円540円540円540円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ封筒封筒封筒封筒封筒封筒

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

封筒/はがきカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました