ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

クラフト封筒 藤壺パック 角2【10個入り】

クラフト封筒 藤壺パック 角2 PK-2
通常単価(税別)
530円
税込単価
583円
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・規格:角2・サイズ:縦332×横240mm・紙厚:85g/m2・材質:古紙40%以上使用...

詳細を確認

型番:

PK-2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

PK-2の仕様・寸法情報

商品タイプ
封筒
-
-

型番リスト

表示件数
型番
PK-2
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
530円
( 583円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・規格:角2
・サイズ:縦332×横240mm
・紙厚:85g/m2
・材質:古紙40%以上使用
・仕様:センター貼り
・入数:10枚
・JANなど:4902850032421

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クラフト封筒 藤壺パック 角2の型番PK-2のページです。 型番PK-2に関する仕様情報を記載しております。
クラフト封筒 藤壺パック 角2のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
発送用
4
満足度:4.0
小物を発送するために使いました。 普通の封筒です。コスパがよいので助かりました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クラフト封筒 藤壺パック 角2
クラフト封筒 藤壺パック 長2
クラフト封筒 藤壺パック 角3
クラフト封筒 藤壺パック 角4
クラフト封筒 藤壺パック 角5
クラフト封筒 藤壺パック 角7
メーカーマルアイマルアイマルアイマルアイマルアイマルアイ
通常価格530円540円540円540円540円540円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ封筒封筒封筒封筒封筒封筒

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

封筒/はがきカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました