ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

クラフト封筒 長4筋入【100個入り】

クラフト封筒 長4筋入 KPSN4
通常単価(税別)
505
税込単価
556
通常出荷日:4日目

【特長】お買得な薄手の簡易封筒。【商品仕様】・規格:長4・サイズ:縦205×横90mm・紙厚:32g/...

詳細を確認

型番:

KPSN4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

KPSN4の仕様・寸法情報

商品タイプ
封筒
-
-

型番リスト

表示件数
型番
KPSN4
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
505
( 556 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
お買得な薄手の簡易封筒。

【商品仕様】
・規格:長4
・サイズ:縦205×横90mm
・紙厚:32g/m2
・仕様:センター貼り
・入数:100枚
・JANなど:4970051000907

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クラフト封筒 長4筋入の型番KPSN4のページです。 型番KPSN4に関する仕様情報を記載しております。
クラフト封筒 長4筋入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クラフト封筒 長4筋入
クラフト封筒 70g 長4 100枚入
クラフト封筒 ワンタッチクラフトパック 長4
開発封筒 長4
事務用封筒 100枚入 長4 規格:長4/〒枠付
クラフト封筒 85g 角4 100枚入
メーカーオキナ寿堂紙製品工業マルアイオキナマルアイ寿堂紙製品工業
通常価格5055815825695161,178
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ封筒封筒封筒封筒封筒封筒

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

封筒/はがきカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました