ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

クラフト封筒 長3 70g テープ付 1000枚【1000個入り】

クラフト封筒 長3 70g テープ付 1000枚 CR-ETN3
通常単価(税別)
5,133円
税込単価
5,646円
通常出荷日:4日目

【特長】よく使うサイズだから安心して使いたい。公的機関、民間企業を問わず使用されています。大量発送も安...

詳細を確認

型番:

CR-ETN3
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (1000個入り)

CR-ETN3の仕様・寸法情報

商品タイプ
封筒
内容量
1000枚入

型番リスト

表示件数
型番
CR-ETN3

内容量

最小発注数量
1000枚入
1パック

1000個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,133円
( 5,646円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
よく使うサイズだから安心して使いたい。
公的機関、民間企業を問わず使用されています。
大量発送も安心。封かんが簡単なテープ付き。

【商品仕様】
・規格:長3/〒枠付
・サイズ:縦235×横120mm
・紙厚:70g/m2
・材質:古紙40%使用
・仕様:センター貼り
・入数:1000枚
・JANなど:4900000000016

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クラフト封筒 長3 70g テープ付 1000枚の型番CR-ETN3のページです。 型番CR-ETN3に関する仕様情報を記載しております。
クラフト封筒 長3 70g テープ付 1000枚のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クラフト封筒 長3 70g テープ付 1000枚
クラフト封筒 長3 1000枚
クラフト封筒 角2 85g テープ付 500枚
クラフトパッカー A3 10枚入
クラフト封筒 角2 500枚
クラフトパッカー A3 50枚入
メーカークラウンクラウンクラウンクラウンクラウンクラウン
通常価格5,133円3,806円5,709円2,084円4,979円8,421円
通常出荷日4日目4日目1日目4日目4日目3日目
商品タイプ封筒封筒封筒留め具付き封筒封筒留め具付き封筒
内容量1000枚入1000枚入500枚入10枚入500枚入50枚入
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

封筒/はがきカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました