ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

クラフト封筒 角2 500枚【500個入り】

クラフト封筒 角2 500枚 CR-EVK2
通常単価(税別)
4,979円
税込単価
5,477円
通常出荷日:4日目

【特長】よく使うサイズだから安心して使いたい。公的機関、民間企業を問わず使用されています。利用頻度の高...

詳細を確認

型番:

CR-EVK2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (500個入り)

CR-EVK2の仕様・寸法情報

商品タイプ
封筒
内容量
500枚入

型番リスト

表示件数
型番
CR-EVK2

内容量

最小発注数量
500枚入
1パック

500個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,979円
( 5,477円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
よく使うサイズだから安心して使いたい。
公的機関、民間企業を問わず使用されています。
利用頻度の高いサイズ。

【商品仕様】
・規格:角2
・サイズ:縦332×横240mm
・紙厚:85g/m2
・材質:古紙40%使用
・仕様:センター貼り
・入数:500枚
・JANなど:4953349002005

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クラフト封筒 角2 500枚の型番CR-EVK2のページです。 型番CR-EVK2に関する仕様情報を記載しております。
クラフト封筒 角2 500枚のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クラフト封筒 角2 500枚
クラフト封筒 角2 85g テープ付 500枚
クラフト封筒 長3 1000枚
クラウン角底マチ付き封筒 角2 10枚
クラウン角底マチ付き封筒 角2 50枚
クラフト封筒 長3 70g テープ付 1000枚
メーカークラウンクラウンクラウンクラウンクラウンクラウン
通常価格4,979円5,709円3,806円760円2,709円5,133円
通常出荷日4日目1日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ封筒封筒封筒封筒封筒封筒
内容量500枚入500枚入1000枚入10枚入50枚入1000枚入

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

封筒/はがきカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました