ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

クラフト封筒 ワンタッチクラフトパック 長3【22個入り】

通常単価(税別)
582円
税込単価
640円
通常出荷日:4日目

【特長】のりが不要な封かん用テープ付き。【商品仕様】・規格:長3/〒枠付・サイズ:縦235×横120m...

詳細を確認

型番:

PNO-3
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (22個入り)

PNO-3の仕様・寸法情報

商品タイプ
封筒
-
-

型番リスト

表示件数
型番
PNO-3
最小発注数量
1パック

22個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
582円
( 640円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
のりが不要な封かん用テープ付き。

【商品仕様】
・規格:長3/〒枠付
・サイズ:縦235×横120mm
・紙厚:85g/m2
・材質:古紙40%以上使用
・仕様:センター貼り
・入数:22枚
・JANなど:4902850033527

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クラフト封筒 ワンタッチクラフトパック 長3の型番PNO-3のページです。 型番PNO-3に関する仕様情報を記載しております。
クラフト封筒 ワンタッチクラフトパック 長3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クラフト封筒 ワンタッチクラフトパック 長3
クラフト封筒 ワンタッチクラフトパック 角3
クラフト封筒 ワンタッチクラフトパック 長4
クラフト封筒 ワンタッチクラフトパック 長40
クラフト封筒 ワンタッチクラフトパック 角2
クラフト封筒 ワンタッチクラフトパック 角4
メーカーマルアイマルアイマルアイマルアイマルアイマルアイ
通常価格582円582円582円582円582円582円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ封筒封筒封筒封筒封筒封筒

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

封筒/はがきカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました