17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クラフト封筒 パワークラフト A3 シ123

クラフト封筒 パワークラフト A3【4個入り】

通常単価(税別)
683
税込単価
751
通常出荷日:4日目

【特長】・図面やパネルなどの保存、分類に【商品仕様】・規格:A3判用・サイズ:縦455×横340mm・...

詳細を確認

型番:

シ123
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (4個入り)

シ123の仕様・寸法情報

商品タイプ
封筒
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
シ123
最小発注数量
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
683
( 751 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・図面やパネルなどの保存、分類に
【商品仕様】
・規格:A3判用
・サイズ:縦455×横340mm
・紙厚:120g/m2
・材質:クラフト紙(古紙40%使用)
・仕様:センター貼り
・入数:4枚
・JANコード:4971655521232

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クラフト封筒 パワークラフト A3の型番シ123のページです。 型番シ123に関する仕様情報を記載しております。
クラフト封筒 パワークラフト A3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クラフト封筒 パワークラフト A3
クラフト封筒 100g 角A3 50枚入
クラフトパッカー A3 10枚入
クラフトパッカー A3 50枚入
クラフト封筒 ワンタッチクラフトパック 角3
クラフト封筒 ワンタッチクラフトパック 長3
メーカー菅公工業寿堂紙製品工業クラウンクラウンマルアイマルアイ
通常価格6832,5322,0848,421582582
通常出荷日4日目4日目4日目3日目4日目4日目
商品タイプ封筒封筒留め具付き封筒留め具付き封筒封筒封筒

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

封筒/はがきカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました