ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

クラフト封筒 85g 角3 100枚入【100個入り】

クラフト封筒 85g 角3 100枚入 00933
通常単価(税別)
1,161円
税込単価
1,277円
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・規格:角3・サイズ:縦277×横216mm・紙厚:85g/m2・材質:古紙40%使用・仕...

詳細を確認

型番:

00933
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (100個入り)

00933の仕様・寸法情報

商品タイプ
封筒
内容量
100枚入

型番リスト

表示件数
型番
00933

内容量

最小発注数量
100枚入
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,161円
( 1,277円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・規格:角3
・サイズ:縦277×横216mm
・紙厚:85g/m2
・材質:古紙40%使用
・仕様:センター貼り
・入数:100枚
・JANなど:4972924009338

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クラフト封筒 85g 角3 100枚入の型番00933のページです。 型番00933に関する仕様情報を記載しております。
クラフト封筒 85g 角3 100枚入のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
小物雑貨の送付
5
満足度:5.0
小物雑貨の送付用として定形外郵便として使用しています。 紙が薄すぎるようなこともなく、安心して使用できます。 価格も安く...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クラフト封筒 85g 角3 100枚入
クラフト封筒 85g 角4 100枚入
クラフト封筒 85g 角5 100枚入
クラフト封筒 85g 角0 100枚入
クラフト封筒 85g 角6 100枚入
クラフト封筒 85g 角8 100枚入
メーカー寿堂紙製品工業寿堂紙製品工業寿堂紙製品工業寿堂紙製品工業寿堂紙製品工業寿堂紙製品工業
通常価格1,161円1,178円1,155円2,281円1,096円828円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ封筒封筒封筒封筒封筒封筒
内容量100枚入100枚入100枚入100枚入100枚入100枚入

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

封筒/はがきカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました