ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

クラフト角底マチ付封筒 角2 10枚入【10個入り】

クラフト角底マチ付封筒 角2 10枚入 10047
通常単価(税別)
1,000円
税込単価
1,100円
通常出荷日:4日目

【特長】・ビジネスに最適な大型クラフト封筒【商品仕様】・規格:角2・サイズ:縦340×横250×マチ3...

詳細を確認

型番:

10047
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

10047の仕様・寸法情報

商品タイプ
封筒
内容量
10枚入

型番リスト

表示件数
型番
10047

内容量

最小発注数量
10枚入
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,000円
( 1,100円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ビジネスに最適な大型クラフト封筒

【商品仕様】
・規格:角2
・サイズ:縦340×横250×マチ35mm
・紙厚:120g/m2
・材質:古紙40%使用
・仕様:センター貼り
・入数:10枚
・JANコード:4972924100479

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クラフト角底マチ付封筒 角2 10枚入の型番10047のページです。 型番10047に関する仕様情報を記載しております。
クラフト角底マチ付封筒 角2 10枚入のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
文書の整理
4
満足度:4.0
角底マチ付きの角2サイズで、厚めの書類もしっかり収納できました。納期もかからず入手できたので良かったです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クラフト角底マチ付封筒 角2 10枚入
クラフト角底マチ付封筒 角0 10枚入
クラフト封筒マチ付 100g 角3 10枚入
クラフト封筒 120g 角A2 10枚入
クラフト封筒 85g 角3 100枚入
クラフト封筒 85g 角4 100枚入
メーカー寿堂紙製品工業寿堂紙製品工業寿堂紙製品工業寿堂紙製品工業寿堂紙製品工業寿堂紙製品工業
通常価格1,000円1,217円1,099円1,573円1,161円1,178円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ封筒封筒封筒封筒封筒封筒
内容量10枚入10枚入10枚入10枚入100枚入100枚入

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

封筒/はがきカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト