17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クラフトパッカー マチ広 角2 ホ258

クラフトパッカー マチ広 角2

通常単価(税別)
463
税込単価
509
通常出荷日:4日目

【特長】・フラップの端を、手にやさしい波型にカット・手を切る心配がありません【商品仕様】・規格:角2/...

詳細を確認

型番:

ホ258
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ホ258の仕様・寸法情報

商品タイプ
留め具付き封筒
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
ホ258
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
463
( 509 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フラップの端を、手にやさしい波型にカット
・手を切る心配がありません
【商品仕様】
・規格:角2/A4判用
・サイズ:縦337×横255×マチ60mm
・紙厚:126g/m2
・材質:クラフト紙
・入数:1枚
・JANコード:4971655512582

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クラフトパッカー マチ広 角2の型番ホ258のページです。 型番ホ258に関する仕様情報を記載しております。
クラフトパッカー マチ広 角2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クラフトパッカー マチ広 角2
クラフトパッカー マチ広 角0
クラフトパッカー 角2
クラフトパッカー 角0
クラフト角底マチ付封筒 角2 10枚入
マチ付封筒パック 角2 100g
メーカー菅公工業菅公工業菅公工業菅公工業寿堂紙製品工業マルアイ
通常価格4635024264451,000544
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ留め具付き封筒留め具付き封筒留め具付き封筒留め具付き封筒封筒封筒

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

封筒/はがきカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました