ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

クラフトパッカー A3 10枚入【10個入り】

クラフトパッカー A3 10枚入 CR-HBA310
通常単価(税別)
2,084円
税込単価
2,292円
通常出荷日:4日目

【特長】環境保全に貢献する間伐材入りクラフトパッカー。手を切らない波形カットのフラップを採用。【商品仕...

詳細を確認

型番:

CR-HBA310
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

CR-HBA310の仕様・寸法情報

商品タイプ
留め具付き封筒
内容量
10枚入

型番リスト

表示件数
型番
CR-HBA310

内容量

最小発注数量
10枚入
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,084円
( 2,292円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
環境保全に貢献する間伐材入りクラフトパッカー。
手を切らない波形カットのフラップを採用。

【商品仕様】
・規格:A3判用
・サイズ:縦426×横310×マチ35mm
・紙厚:120g/m2
・材質:古紙40%,間伐材10%以上使用
・入数:10枚
・JANなど:4953349003378

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クラフトパッカー A3 10枚入の型番CR-HBA310のページです。 型番CR-HBA310に関する仕様情報を記載しております。
クラフトパッカー A3 10枚入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クラフトパッカー A3 10枚入
クラフトパッカー A3 50枚入
クラフトパッカー B4 10枚入
クラフトパッカー A4 50枚入
クラフトパッカー B4 50枚入
クラフト封筒 長3 1000枚
メーカークラウンクラウンクラウンクラウンクラウンクラウン
通常価格2,084円8,421円1,099円3,768円4,469円3,806円
通常出荷日4日目3日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ留め具付き封筒留め具付き封筒留め具付き封筒留め具付き封筒留め具付き封筒封筒
内容量10枚入50枚入10枚入50枚入50枚入1000枚入

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

封筒/はがきカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました