ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

クラシックセンチュリーメダリストボールペン

クラシックセンチュリーメダリストボールペン 3302
通常単価(税別)
7,305円
税込単価
8,036円
通常出荷日:10日目

【特長】160年の伝統を誇るクロスの定番。【商品仕様】・長:135mm・ボール径:1.0mm・インク種...

詳細を確認

型番:

3302
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

3302の仕様・寸法情報

商品タイプ
ボールペン
ボール径(mm)
1
本体色
シルバー
インク色
ブラック

型番リスト

表示件数
型番
3302
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,305円
( 8,036円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
160年の伝統を誇るクロスの定番。

【商品仕様】
・長:135mm
・ボール径:1.0mm
・インク種類:油性染料
・ツイスト式
・替芯:8513(黒)
・入数:1本
・本体色:シルバー
・インク色:黒
・JANなど:0073228001548

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クラシックセンチュリーメダリストボールペンの型番3302のページです。 型番3302に関する仕様情報を記載しております。
クラシックセンチュリーメダリストボールペンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クラシックセンチュリーメダリストボールペン
ピュアモルト 多機能ペン 2&1 メタリックブラウン
多機能ペン ジェットストリーム2&1 0.5 ピンク
ユニボール シグノRT1 0.38 アオ 33
ユニボール シグノRT1 0.28 アオ 33
ビクーニャ 4色ボールペン 0.7 クリア
メーカークロス・オブ・ジャパン三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆ぺんてる
通常価格7,305円1,234円934円445円445円650円
通常出荷日10日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプボールペン複合ボールペン複合ボールペンボールペンボールペンボールペン
ボール径(mm)10.70.50.4以下0.4以下0.7
本体色シルバーブラウンピンクブルーブルークリアー
インク色ブラック複数複数ブルーブルー複数
よく一緒に購入される商品

ボールペンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました