ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

クラウン角底マチ付き封筒 角2 10枚【10個入り】

クラウン角底マチ付き封筒 角2 10枚 CR-HK2A410
通常単価(税別)
760円
税込単価
836円
通常出荷日:4日目

【特長】・角底のマチ付きだから、厚い書類も簡単封入【商品仕様】・規格:角2/A4判用・サイズ:縦337...

詳細を確認

型番:

CR-HK2A410
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

CR-HK2A410の仕様・寸法情報

商品タイプ
封筒
内容量
10枚入

型番リスト

表示件数
型番
CR-HK2A410

内容量

最小発注数量
10枚入
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
760円
( 836円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・角底のマチ付きだから、厚い書類も簡単封入
【商品仕様】
・規格:角2/A4判用
・サイズ:縦337×横255×マチ35mm
・紙厚:126g/m2
・材質:古紙40%、間伐材10%以上使用
・仕様:センター貼り
・入数:10枚
・JANコード:4953349003439

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クラウン角底マチ付き封筒 角2 10枚の型番CR-HK2A410のページです。 型番CR-HK2A410に関する仕様情報を記載しております。
クラウン角底マチ付き封筒 角2 10枚のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クラウン角底マチ付き封筒 角2 10枚
クラウン角底マチ付き封筒 角0 10枚
クラウン角底マチ付き封筒 角2 50枚
クラフト封筒 角2 500枚
クラフトパッカー A3 10枚入
クラフト封筒 角2 85g テープ付 500枚
メーカークラウンクラウンクラウンクラウンクラウンクラウン
通常価格760円818円2,709円4,979円2,084円5,709円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目1日目
商品タイプ封筒封筒封筒封筒留め具付き封筒封筒
内容量10枚入10枚入50枚入500枚入10枚入500枚入
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

封筒/はがきカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました