17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

キングファイルSDDE A4S グレ-

通常単価(税別)
1,005円
税込単価
1,106円
通常出荷日:4日目

【特長】人気シリーズの中でも、リピーターの多い充実のラインアップ。省スペースのスリム設計。書類収納量は...

詳細を確認

ご注意

  • 収容枚数は一般的なコピー用紙(64g/㎡)を綴じた場合の枚数です。綴じ厚10mmで約100枚の書類を収容できます。

型番:

2472Aクレ
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

2472Aクレの仕様・寸法情報

商品タイプ
パイプファイル
本体色
グレー

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
2472Aクレ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,005円
( 1,106円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
人気シリーズの中でも、リピーターの多い充実のラインアップ。
省スペースのスリム設計。
書類収納量は従来のままで、背幅をスリムに再設計。

【商品仕様】
・規格:A4判タテ型
・背幅:36mm
・綴じ厚:20mm
・適正収容:200枚
・外寸:縦307×横243mm
・穴数:2穴
・穴間隔:80mm
・材質:オレフィン素材貼表紙,表紙芯材=古紙使用
・カラーインデックス1組付
・入数:1冊
・本体色:グレー
・JANなど:4971660018642

ご注意

  • 収容枚数は一般的なコピー用紙(64g/㎡)を綴じた場合の枚数です。綴じ厚10mmで約100枚の書類を収容できます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キングファイルSDDE A4S グレ-の型番2472Aクレのページです。 型番2472Aクレに関する仕様情報を記載しております。
キングファイルSDDE A4S グレ-のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キングファイルSDDE A4S グレ-
キングファイルSDDE A4S グレ- 規格:A4判タテ型 背幅:56mm 綴じ厚:40mm 適正収容:400枚
キングファイルSDDE A4S グレー(A4判タテ型)
キングファイルSDDE A4S グレ- 規格:A4判タテ型 背幅:106mm 綴じ厚:90mm 適正収容:900枚
キングファイルSDDE A4S グレ- 規格:A4判タテ型 背幅:116mm 綴じ厚:100mm 適正収容:1,000枚
キングファイルSDDE A4S グレ- 規格:A4判タテ型 背幅:86mm 綴じ厚:70mm 適正収容:700枚
メーカーキングジムキングジムキングジムキングジムキングジムキングジム
通常価格1,005円1,076円1,162円1,289円1,318円1,162円
通常出荷日4日目4日目6日目4日目4日目4日目
商品タイプパイプファイルパイプファイルパイプファイルパイプファイルパイプファイルパイプファイル
本体色グレーグレーグレーグレーグレーグレー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました