ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ファイル パイプファイル A4S 両開き ブルー 規格:A4判タテ型 適正収容:800枚 |
|
三甲 サンボックス #04~#9T 容量:10L未満 |
|
ミスミ 布テープ「NTPE」【30個入り】 |


とじ具
| 品番 | 2475A |
|---|---|
| サイズ | A4 タテ型 |
| とじ厚/内径/収納幅(mm) | 50 |
| 適正収納枚数(枚) | 500 |
| ファイルのタイプ | 穴をあけてとじるファイル |


古くなった表紙は「保存とじ具」を取り付け、「保存用ファイル」として再生。

取り外したとじ具は、「替え表紙」を取り付け、「キングファイル スーパードッチ<脱・着>イージー」として再生。

1.脱着パーツの上下のフラップを起こす。

2.指掛け部を上下同時にスライドさせる。

3.脱着パーツととじ具を取り外す。

リユース / 分別廃棄 / ロングライフ / 再生紙 / グリーン購入法適合品 / GPNエコ商品ねっと掲載
| 寸法 | |
|---|---|
| 高さ(mm) | 307 |
| 幅(mm) | 243 |
| 背幅/奥行き(mm) | 66 |
| 仕様 | |||
|---|---|---|---|
| 穴数 | 2穴 | 穴間隔(mm) | 80 |
| 表紙素材など | オレフィン素材貼表紙 | とじ具の種類 | 両開き式 |
| とじ具の開閉 | 両開き | とじ具の脱・着 | 可能 |
| 分別 | 可能 | とじ具などの主要素材 | スチール |
備考
| 環境性能 | |||
|---|---|---|---|
| エコマーク | ○ | グリーン購入法適合品 | ○ |
| エコ商品ねっと掲載 | ○ | ||
| キングジム環境マーク | |||
|---|---|---|---|
| 再生紙 | ○ | 再生PP | - |
| 再生PE | - | 非木材紙 | - |
| リユース | ○ | ロングライフ | ○ |
| 分別廃棄 | ○ | 回収・再資源化 | - |
| 回収・リユース | - | ||
厚型ファイルの中でも分別廃棄が簡単、かつとじ具の再利用が出来るタイプはスーパードッチ脱着イージーだけです。
両開きのパイプ式で使いやすく、分別廃棄も簡単な厚型ファイル。
【特長】
・とじ具の分別が簡単。
・表紙は耐久性があり、背見出し交換もできるため長期使用が可能。
・両開きのため右も左も抜き差しが可能。
【用途】
・書類整理。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラス
クリアーホルダー(パック品)A4
4通常価格(税別):2,025円

マルマン
A4 ルーズリーフ 無地 100枚
0通常価格(税別):723円

クラウン
PPカラーインデックスA4 12山数字入10組
0通常価格(税別):3,115円

キングジム
カラーインデックスA4S(100組)
0通常価格(税別):7,272円

エスコ
A4 クリアーホルダー(100枚)
0通常価格(税別):5,671円

コクヨ
パイプ式ファイル A4 2穴 500枚収容 青 フ-E650B
0通常価格(税別):2,065円

コクヨ
カードホルダー ノビータ スリム 30枚 180名収容 黒 メイ-N118D
0通常価格(税別):1,088円

キングジム
名刺整理箱 290×100×64mm
5通常価格(税別):1,368円

エスコ
270×350×46mm ファイルケース
5通常価格(税別):998円