ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ガチャ玉 小 500発入【500個入り】

ガチャ玉 小 500発入 GGM-28
通常単価(税別)
3,327
税込単価
3,660
通常出荷日:1日目

【特長】繰り返し使え、経済的。紙を傷めず綴じる。スッキリまとめられる。取り外しも簡単。【商品仕様】・規...

詳細を確認
  • 500個入、200個入は、50個ずつPP袋に小分けになっています。

型番:

GGM-28
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (500個入り)

GGM-28の仕様・寸法情報

商品タイプ
綴じ器具
トラスココード
799-1142
内容量
500個入
-
-

商品情報

製品仕様

型番商品タイプトラスココード規格JAN入数材質
GGM-28綴じ器具799-11424971516460939500個ステンレス

型番リスト

表示件数
型番
GGM-28

内容量

最小発注数量
500個入
1パック

500個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,327
( 3,660 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
繰り返し使え、経済的。
紙を傷めず綴じる。
スッキリまとめられる。取り外しも簡単。

【商品仕様】
・規格:小
・材質:ステンレス
・入数:500個
・JANなど:4971516460939

ご注意

  • 500個入、200個入は、50個ずつPP袋に小分けになっています。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガチャ玉 小 500発入の型番GGM-28のページです。 型番GGM-28に関する仕様情報を記載しております。
ガチャ玉 小 500発入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガチャ玉 小 500発入
ガチャ玉 大 500発入
ガチャ玉 中 200発入
つづりひも
とじ太くん製本カバー
MAX(マックス) 紙折り機 EPF-400
メーカーオートオートオートライオン事務器ジャパンインタ-ナショナルマックス(文具)
通常価格3,3274,3821,5151,0001,589 -447,817
通常出荷日1日目1日目1日目9日目3日目5日目
商品タイプ綴じ器具綴じ器具綴じ器具綴じ紐/リングカバー綴じ器具
トラスココード799-1142857-4110----
内容量500個入500個入200個入---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

製本テープ・製本カバー・綴じ用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト