ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ガチャック 中 アオ

ガチャック 中 アオ GS-500アオ
通常単価(税別)
633
税込単価
696
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・規格:中・外寸:幅26×奥22×高117mm・重量:29g・綴じ枚数:約40枚・材質:本...

詳細を確認
  • 綴じ枚数はA4コピー用紙(64g/㎡)を使用した場合の枚数です。

型番:

GS-500アオ
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GS-500アオの仕様・寸法情報

商品タイプ
綴じ器具
本体色
ブルー

型番リスト

表示件数
型番
GS-500アオ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
633
( 696 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・規格:中
・外寸:幅26×奥22×高117mm
・重量:29g
・綴じ枚数:約40枚
・材質:本体=再生ABS/ステンレス,スライダー部=POM
・専用玉(中18個)付
・入数:1個
・本体色:青
・JANなど:4971516420018

ご注意

  • 綴じ枚数はA4コピー用紙(64g/㎡)を使用した場合の枚数です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガチャック 中 アオの型番GS-500アオのページです。 型番GS-500アオに関する仕様情報を記載しております。
ガチャック 中 アオのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガチャック 中 アオ
ガチャック 中 チャコールグレー
つづりひも(再生ポリエステル繊維)
熱製本用カバー A4 12mm ブルー
熱製本用カバー A4 3mm アイボリー
熱製本用カバー A4 0mm アイボリー
メーカーオートオートライオン事務器GBCGBCGBC
通常価格6336331,1811,5391,5391,539
通常出荷日4日目4日目9日目10日目4日目4日目
商品タイプ綴じ器具綴じ器具綴じ紐/リングカバーカバーカバー
本体色ブルーグレーブラックブルーホワイトホワイト

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

製本テープ・製本カバー・綴じ用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました