ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

カルテホルダー 見出し紙付き クリア CR-YG61-C【50個入り】

カルテホルダー 見出し紙付き  クリア CR-YG61-C CR-YG61-C
通常単価(税別)
7,612円
税込単価
8,373円
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・規格:A4タテ型・外寸:縦325×横240mm・シート厚:0.2mm・穴数:2穴・見出し...

詳細を確認

型番:

CR-YG61-C
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (50個入り)

CR-YG61-Cの仕様・寸法情報

本体色
クリアー
-
-

型番リスト

表示件数
型番
CR-YG61-C
最小発注数量
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,612円
( 8,373円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・規格:A4タテ型
・外寸:縦325×横240mm
・シート厚:0.2mm
・穴数:2穴
・見出し紙サイズ:長辺93×短辺15mm
・適応見出し紙:YF-202
・材質:再生PP
・スティックファスナー付
・入数:50枚
・本体色:クリア
・JANなど:4953349030275

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カルテホルダー 見出し紙付き クリア CR-YG61-Cの型番CR-YG61-Cのページです。 型番CR-YG61-Cに関する仕様情報を記載しております。
カルテホルダー 見出し紙付き クリア CR-YG61-Cのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カルテホルダー 見出し紙付き クリア CR-YG61-C
カルテホルダー 見出し紙付き クリア CR-YG60-C
カルテホルダー 見出し紙付き クリア CR-YG64-C
カルテホルダー 見出し紙付き クリア CR-YG63-C
クリアホルダー名刺ポケット付き クリア
カルテホルダーFFタイプ(10枚) クリア
メーカークラウンクラウンクラウンクラウン山口工業山口工業
通常価格7,612円6,242円3,064円4,278円746円2,231円
通常出荷日4日目4日目9日目4日目4日目3日目
本体色クリアークリアークリアークリアークリアークリアー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました