ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

カラトアクェレル水彩色鉛筆 48色セット

カラトアクェレル水彩色鉛筆 48色セット 125M48
通常単価(税別)
9,718円
税込単価
10,690円
通常出荷日:4日目

【特長】やさしいタッチで描ける水彩色鉛筆。特殊な顔料を使用した芯は柔らかく、優れた耐光性と水溶けの良さ...

詳細を確認

型番:

125M48
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

125M48の仕様・寸法情報

商品タイプ
色鉛筆
-
-

型番リスト

表示件数
型番
125M48
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,718円
( 10,690円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
やさしいタッチで描ける水彩色鉛筆。
特殊な顔料を使用した芯は柔らかく、優れた耐光性と水溶けの良さを備えています。

【商品仕様】
・仕様:48色/缶入
・入数:1セット
・JANなど:4007817124314

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カラトアクェレル水彩色鉛筆 48色セットの型番125M48のページです。 型番125M48に関する仕様情報を記載しております。
カラトアクェレル水彩色鉛筆 48色セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カラトアクェレル水彩色鉛筆 48色セット
カラトアクェレル水彩色鉛筆 12色セット
カラトアクェレル水彩色鉛筆 24色セット
カラトアクェレル水彩色鉛筆 36色セット
水彩色鉛筆 ユニウォーターカラー 24色
色鉛筆 ユニ アーテレーズカラー 24/36色セット
メーカーステッドラ-日本ステッドラ-日本ステッドラ-日本ステッドラ-日本三菱鉛筆三菱鉛筆
通常価格9,718円2,853円5,204円7,501円4,206円4,206円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ色鉛筆色鉛筆色鉛筆色鉛筆色鉛筆色鉛筆

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

鉛筆カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました