ファクトリーサプライ用品技術窓口
エスコ
[黒]油性マーカー
エスコ
通常価格(税別):130円~
通常出荷日:2日目
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):726円~
通常出荷日:1日目 ~
光
P.P(ポリプロピレン)薄もの
通常価格(税別):275円~
通常出荷日:2日目 ~
ミスミ
パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)【6~12個入り】
通常価格(税別):5,668円~
通常出荷日:3日目
エスコ
はさみ・万能
エスコ
通常価格(税別):2,030円~
通常出荷日:1日目
スリーエムジャパン
ポスト・イット® 強粘着見出し ネオンカラー
スリーエムジャパン
通常価格(税別):494円~
通常出荷日:1日目
レイメイ藤井
スウィングカット チタンコート
レイメイ藤井
通常価格(税別):1,040円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
32/67mm 小物ケース【1~12個入り】
通常価格(税別):120円~
通常出荷日:1日目
和気産業
蛍光マグネットシート 150×240mm
和気産業
通常価格(税別):1,226円~
通常出荷日:3日目 ~
エスコ
255×190×60mm パーツケース(仕切板無/4枚/8枚)
通常価格(税別):660円~
通常出荷日:1日目

【特長】カラフルなクリップをセットでご用意。【商品仕様】・規格:小小・クリップ幅:30mm・綴じ枚数:...
詳細を確認【特長】
カラフルなクリップをセットでご用意。
【商品仕様】
・規格:小小
・クリップ幅:30mm
・綴じ枚数:約90枚
・入数:6個
・本体色:色込
・JANなど:4976512904098

ベロス
カラー目玉クリップ 小

ベロス
カラー目玉クリップ 中

オート化学
スーパークリップ クリア 38個入
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オート
マグネットクリップ 強力マグネ君
4.5通常価格(税別):748円

マグエックス
マグネット式クリップ
4.3通常価格(税別):614円~

クラウン
目玉クリップ ジャイアント
4通常価格(税別):563円

オート
オート メモホルダー メモクリップ掲示番 マグネットタイプ 白
4通常価格(税別):555円

クラウン
ダブルクリップ 小小 10個入
0通常価格(税別):435円

プラス
マグネットクリップホールド サイズM
0通常価格(税別):746円

ソニック
マグネットクリップ(シンプル)
0通常価格(税別):170円

ベロス
マグタッチ ウルトラミニミニハンガー
4.1通常価格(税別):482円

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円