ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • 単品ブロックゲージ 1級相当品

    新潟精機(SK)

    単品ブロックゲージ 1級相当品

    4.7

    通常価格(税別):3,300円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 球付測定子

    尾崎製作所

    球付測定子

    球付測定子

    尾崎製作所

    球付測定子

    3.0

    通常価格(税別):501円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 超硬平座測定子

    尾崎製作所

    超硬平座測定子

    超硬平座測定子

    尾崎製作所

    超硬平座測定子

    -

    通常価格(税別):6,714円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • ブロックゲージ セット 2級

    ミスミ

    ブロックゲージ セット 2級

    4.8

    通常価格(税別):63,653円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • シクネスゲージ リーフ

    新潟精機(SK)

    シクネスゲージ リーフ

    シクネスゲージ リーフ

    新潟精機(SK)

    シクネスゲージ リーフ

    4.7

    通常価格(税別):720円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • ダイヤルインジケータ

    ミスミ

    ダイヤルインジケータ

    4.0

    通常価格(税別):7,101円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • デジタルアングルゲージ MDAG-L

    ミスミ

    デジタルアングルゲージ MDAG-L

    -

    通常価格(税別):7,723円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • カウンター内蔵電動ドライバー HFB-BE800シリーズ

    キリウス

    カウンター内蔵電動ドライバー HFB-BE800シリーズ

    -

    通常価格(税別):58,907円~

    通常出荷日:3日目 ~

  • デジタルアングルゲージ MDAG

    ミスミ

    デジタルアングルゲージ MDAG

    -

    通常価格(税別):8,898円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 焼結磁石

    ユニット

    焼結磁石

    焼結磁石

    ユニット

    焼結磁石

    -

    通常価格(税別):769円~

    通常出荷日:6日目

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

カラー分度器 ピンク

カラー分度器 ピンク CPK-90-P
通常単価(税別)
445
税込単価
490
通常出荷日:4日目

【特長】ゼロスタートで、正確な角度測定。【商品仕様】・規格:半円・サイズ:径90×厚1.5mm・材質:...

詳細を確認

型番:

CPK-90-P
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CPK-90-Pの仕様・寸法情報

商品タイプ
分度器
本体色
ピンク

型番リスト

表示件数
型番
CPK-90-P
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
445
( 490 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
ゼロスタートで、正確な角度測定。

【商品仕様】
・規格:半円
・サイズ:径90×厚1.5mm
・材質:メタクリル樹脂
・入数:1枚
・本体色:ピンク
・JANなど:4963346115608

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カラー分度器 ピンクの型番CPK-90-Pのページです。 型番CPK-90-Pに関する仕様情報を記載しております。
カラー分度器 ピンクのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
漫画図等の作図用
5
満足度:5.0
安くてすぐに届くので大満足です。100円均一で買うよりも質は良いと思いました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カラー分度器 ピンク
カラー分度器 ブルー
カラー分度器 イエロー
カラー分度器 グリーン
カラー直線定規 30cm ピンク
カラー直線定規15cm ピンク
メーカー共栄プラスチック共栄プラスチック共栄プラスチック共栄プラスチック共栄プラスチック共栄プラスチック
通常価格445445445445513445
通常出荷日4日目4日目10日目10日目4日目4日目
商品タイプ分度器分度器分度器分度器直線定規直線定規
本体色ピンクブルーイエローグリーンピンクピンク

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

定規・コンパス・製図道具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました