ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

カラー分度器 イエロー

カラー分度器 イエロー CPK-90-Y
通常単価(税別)
445円
税込単価
490円
通常出荷日:10日目

【特長】ゼロスタートで、正確な角度測定。【商品仕様】・規格:半円・サイズ:径90×厚1.5mm・材質:...

詳細を確認

型番:

CPK-90-Y
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CPK-90-Yの仕様・寸法情報

商品タイプ
分度器
本体色
イエロー

型番リスト

表示件数
型番
CPK-90-Y
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
445円
( 490円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
ゼロスタートで、正確な角度測定。

【商品仕様】
・規格:半円
・サイズ:径90×厚1.5mm
・材質:メタクリル樹脂
・入数:1枚
・本体色:イエロー
・JANなど:4963346115592

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カラー分度器 イエローの型番CPK-90-Yのページです。 型番CPK-90-Yに関する仕様情報を記載しております。
カラー分度器 イエローのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カラー分度器 イエロー
カラー分度器 ブルー
カラー分度器 ピンク
カラー分度器 グリーン
カラー直線定規 30cm イエロー
カラー直線定規15cm イエロー
メーカー共栄プラスチック共栄プラスチック共栄プラスチック共栄プラスチック共栄プラスチック共栄プラスチック
通常価格445円445円445円445円526円445円
通常出荷日10日目4日目4日目10日目5日目4日目
商品タイプ分度器分度器分度器分度器直線定規直線定規
本体色イエローブルーピンクグリーンイエローイエロー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

定規・コンパス・製図道具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました